PL75-47
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Trompeter
PL75-47
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/trompeter/pl75_47/pl75_47.prj},{NB=PL75-47},{PN=PL75-47},{DESC=The PL75-47 is the industry standard for MIL-STD-1553B connectors to be used with M17/176-00002 cable. It is a wrench crimp design with 3 slots for mechanical connection to the jack.},{TS=Cable},{TT=Wrench Crimp},{TYPE=TRB},{GENDER=Plug},{BS=Straight},{MS=Cable Mount},{CABLETYPE=M17/176-00002},{MF=500 MHz},{SHA256=560evVQyQvhx8Ss3TCbjxbNw5/AnksFggA+8evEdFWE=},{INAME=00093__pl752estp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pl75_47 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
PL75-47
PN
Part Number
PL75-47
DESC
Description
The PL75-47 is the industry standard for MIL-STD-1553B connectors to be used with M17/176-00002 cable. It is a wrench crimp design with 3 slots for mechanical connection to the jack.
TS
Termination Style
Cable
TT
Termination Type
Wrench Crimp
TYPE
Type
TRB
GENDER
Gender
Plug
BS
Body Style
Straight
MS
Mounting Style
Cable Mount
CABLETYPE
Cable Type
M17/176-00002
MF
Max Frequency
500 MHz