PLA-150-3-01-400-A-30-00
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pla-150.prj},{NB=PLA-150-3-01-400-A-30-00},{CODE=PLA-150},{TYPE1=ICT testing},{TYPE2=Standard type},{MAT1=3},{MAT2=Phosphorous copper},{MAT3=SUS304},{SUR1=Gold plating},{SUR2=Gold plating},{SUR3=-},{OPT=PRA-150},{TEM=-40°C~80°C},{SHA=01},{DIA=400},{COA=A},{RES=30},{INS=00},{ITI=4.3},{MAX=6.3},{RAT=<=50},{RAT1=<=10},{LINK=WEBSITE LINK}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLA-150 - 探针/针套(ICT测试用) 标准型·最小安装中心距200mil/5.08mm·最大工作行程6.3mm
明细表
PLA-150-3-01-400-A-30-00
CODE
代码
PLA-150
TYPE1
类型1
ICT 测试用
TYPE2
类型2
标准型
MAT1
针轴材质
3(铍铜)
3(铍铜)
MAT2
针管材质
磷铜
MAT3
弹簧材质
SUS304
SUR1
针轴表面处理
镀金
SUR2
针管表面处理
镀金
SUR3
弹簧表面处理
-
OPT
可选针套
PRA-150
TEM
温度使用范围
-40°C~80°C
SHA
针轴前端形状
01
03
06
01
03
06
DIA
针头直径
400(4.00mm)
400(4.00mm)
COA
镀层
A(镀金)
A(镀金)
RES
工作弹力
30(3N)
30(3N)
N
INS
安装尺寸
00(不带卡环)
00(不带卡环)
ITI
工作行程
4.3
mm
MAX
最大行程
6.3
mm
RAT
额定电流
<=50
A
RAT1
额定电阻
<=10
LINK
网站链接
网站链接