??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Sikla
Descripción
Placa base Stabil GPL acero inoxidable - Placa base Stabil GPL acero inoxidable
Lista de materiales
107626
TYP
Tipo
LODLEVEL
LOD Level
ZUG
Traccion
kN
BG
Flexion
Nm
HA
Brazo de palanca max.
mm
L
longitud L
120 mm
B
Ancho B
40 mm
S
altura s
4 mm
D
Diámetro D
11 mm
A
longitud A
25 mm
LL
longitud L
80 mm
G
Peso
kg
VERP
embalaje
50 Stück
ARTNR
Número artículo
CNSSORT
Sorting key
999