??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descrição:
Placa de fixação KAF/NI - Pentes de fixação
Lista de peças
KAF/NI 100_87201006
TYP
Tipo
KAF/NI 100
BESTNR
Artigo
87201006
FARBE
Cor
schwarz
MAL
Nº máximo de cabos
6
A
100.0 mm
B
24.0 mm
C
67.0 mm
D
12.5 mm
E
20.0 mm
F
5.6 mm
G
19.1 mm
VPE
1 St.
UL94
V0 mm