??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Characteristics Graph
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHELL
Description
Plaque de commande pour WC - MONTUS BOARD
Nomenclature
031200699
SA010ID04
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Robinet-type de dénomination
Plaque de commande pour BOARD
SA700ID30
Description du produit
SA810ID10
Texte de la description
SA810ID03
Numero de commande
SA810ID06
Numéro - GTIN
PP
Aperçu du produit
LOD
Niveau de détail
LONGDESC
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Plaque de commande pour WC MONTUS BOARD 2 volumes de rinçage. Utilisation par le haut ou l’avant. Données techniques Matériau: Matière synthétique Surface: Plaque frontale chromé Dimensions de la plaque frontale: L 230 mm x H 150 mm x P 6,5 mm - 031200699
WEB
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/031200699
SA700ID04
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
SA400ID03
Matériau du boîtier (non toucher l'eau)
Matière synthétique
SA450ID03
Surface
MPV
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
SA740ID03
Normes / règles / agréments
SA010ID02
Numero de page de la directive
17
SA010ID06
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu