??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Characteristics Graph
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHELL
Description
Plaque de commande pour WC - MONTUS PLACE
Nomenclature
030702899
SA010ID04
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Robinet-type de dénomination
Plaque de commande pour MONTUS PLACE
SA700ID30
Description du produit
Plaque de commande WC inoxydable deux volumes de rinçage
SA810ID10
Texte de la description
Plaque de commande pour WC MONTUS PLACE, Acier inoxydable brossé
SA810ID03
Numero de commande
030702899
SA810ID06
Numéro - GTIN
4021163161625
PP
Aperçu du produit
LOD
Niveau de détail
LONGDESC
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Plaque de commande pour WC MONTUS PLACE 2 volumes de rinçage. Avec inscription en braille. Utilisation par le haut ou l’avant. Données techniques Matériau: Matière synthétique, Acier inoxydable Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé Dimensions de la plaque frontale: L 255 mm x H 150 mm x P 7 mm Consigne Attention ! Convient exclusivement pour le module pour WC de type MONTUS présenté ! - 030702899
HINWEIS
Consigne
Consigne : Attention ! Convient exclusivement pour le module pour WC de type MONTUS présenté !
SA700ID04
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
SA400ID03
Matériau du boîtier (non toucher l'eau)
Matière synthétique
SA450ID03
Surface
inox brossé
MPV
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
SA740ID03
Normes / règles / agréments
SA010ID02
Numero de page de la directive
17
SA010ID06
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
SA200ID03
Gehäusebauform
WC-Betätigungsplatte