??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Plastic gland plate - for compartment side panel
Спецификация
9683.040
BEST
Арт. № SV
9683.040
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Обозн. 1
Plastic gland plate
BEZ2
Обозн. 2
for compartment side panel
B
Ширина
152 mm
H
Высота
48 mm
VE
Упаковка
10 pcs
GEW
Вес
0.030 kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM70
EC000211