MCH030-064-01
Kollmorgen
DDL Series
ICH
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kollmorgen/ddl/ich/mch_plate.prj},{NB=MCH030-064-01},{MWT=MCH = Ironcore},{MWW=030},{MAWL=064},{CS=01 = Standard with stainless steel cover},{HD=64},{H1=8.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
Plate MCH - DDL Motors
Bill of material
MCH030-064-01
PN
Part Number
MCH030-064-01
MWT
Magnetic Way Type
MCH = Ironcore
MWW
Magnetic Way Width
030 = 30 mm
050 = 50 mm
075 = 75 mm
100 = 100mm
150 = 150mm
200 = 200mm
250 = 250mm
030 = 30 mm
050 = 50 mm
075 = 75 mm
100 = 100mm
150 = 150mm
200 = 200mm
250 = 250mm
MAWL
Magnetic Assembly Way Length
064 = 64 mm
128 = 128 mm
256 = 256 mm
512 = 512 mm
064 = 64 mm
128 = 128 mm
256 = 256 mm
512 = 512 mm
CS
Customization
01 = Standard with stainless steel cover
W
60
L
Max Width
64.000
HH
Hole Height
45
B
Hole Distance
50
HA
Hole Amount
0
HD
Hole Distance
64
H1
8.00
MH
Max Height
14.40
H
Height
10