??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
PLC_M - PLC - Metric
Bill of material
PLC5T-5-16A
IDNR
Ident number
PLC
SIZE
Size
MOUNT
Mounting Type
T
DN
Design
5
PINSIZE
Pin Size
DETENT
Detent
SENSORFLG
Sensor Flag
STRIPOFFCYL
Strip Off Cylinder
PORT
Port Fittings
SPACEROPT
Spacer/Shim
PSSENSOR
Sensors
EOPT
Extension
POSITION
Position
A
16.000 mm
B
42.000 mm
C
2.200 mm
D
0.000 mm
E
0.000 mm
UW
Unit Weight
5.670 kg