카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
PLCD14004
CPC – Colder Products
Single Line
1/4" Nominal Flow
PLC Series
Coupling Bodies - Acetal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_4_nom_flow/plc_series/bodies/plc14004_asmtab.prj},{NB=PLCD14004},{ODM=6.4},{IDM=6.4},{N=1.000},{DMAJ=0.6875},{DMAJ1=0.5000},{DMIN=0.6120},{BZE=0.2400},{NG=0.4078},{L1=1.240},{L2=0.140},{L3=0.816},{L4=0.062},{L5=0.038},{L6=0.150},{L7=0.060},{D1=0.720},{D2=0.545},{D3=0.567},{D4=0.520},{D5=0.438},{D6=0.090},{D7=0.310},{R1=0.030},{H1=0.745},{W=0.470},{D8=0.390},{H2=0.436},{H3=0.420},{R2=0.120},{H4=0.300},{R3=0.087},{L8=0.230},{H5=0.399},{R4=0.094},{A1=0.810},{D9=0.428},{D10=0.276},{D11=0.215},{T1=0.080},{L9=0.440},{L10=0.000},{T2=0.000},{R5=0.000},{A2=0.625},{A3=0.620},{A4=0.005},{A5=0.250},{A6=0.625},{A7=0.571},{D12=0.625},{D13=0.420},{CP=0.600},{NPCON=2.000},{LL3=0.907},{X=1.273},{Y=0.645},{RR1=1.000},{RR2=0.190},{B1=0.667},{B2=0.129},{B3=0.540},{RR3=0.250},{T3=0.050},{X1=0.115},{Y1=0.290},{PN=PLCD14004}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
PLC14004, PLC14006 - In-Line - JG Push-To-Connect
Bill of material
PLCD14004
PN
Part No.
PLCD14004
PLCD14004
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
OD
Tubing Size OD
1/4
1/4
인치
ODM
Tubing Size OD
6.4
6.4
mm