??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
pld01
明细表
PLD01-B8-L35
CODE
LX1
类型
螺纹沉孔型
LX2
类型
A型
CZ1
材质
S45C
KLQD
抗拉强度
600N/mm²以上
B
mm
BGC
B公差
0,-0.036 mm
L
mm
H
7 mm
HGC
H公差
0,-0.09 mm
DD
d
3.3 mm
DD1
d1
6.0 mm
HH
h
3.3 mm
BB
b
8 mm
M
3 mm
C
0.3 mm