카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
PLK08-035/10N
Duplomatic
Group 2: PRESSURE CONTROL VALVES
21 090 PKL08 Direct operated pressure relief valve – cartridge type 3/4-16 UNF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{duplomatic/02_pressure_control_valves/21090/21090_asmtab.prj},{NB=PLK08-035/10N},{IDNR=},{TIPO=PLK08},{PC=035},{SER=10},{GU=N},{K=},{PPATH=21090_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
PLK08 - Direct operated pressure relief valve – cartridge type 3/4-16 UNF
Bill of material
PLK08-035/10N
TIPO
Type
PLK08
PC
Pressure adjustment range
035 = up to 35 bar
070 = up to 70 bar
140 = up to 140 bar
210 = up to 210 bar
280 = up to 280 bar
350 = up to 350 bar
035 = up to 35 bar
070 = up to 70 bar
140 = up to 140 bar
210 = up to 210 bar
280 = up to 280 bar
350 = up to 350 bar
bar
SER
Series No.
10
GU
Seals
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
K
Adjustment knob
-
K = Adjustment knob
-
K = Adjustment knob