PLLYS-6-6-AK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PLLY -高精度定位销 长柄型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/plly/pllys_ak_asmtab.prj},{NB=PLLYS-6-6-AK},{CN1=PLLYS-6x6-AK},{CN=PLLYS-6-6-AK},{B=6},{SMIN=6},{M=M12x1.5},{NDM=12.0},{P=1.500},{D=23},{L=58},{D1=16.2},{L1=22},{L2=6.0},{SW1=14},{L3=6},{SW2=19},{LOAD=6.5/19},{MASS=46},{A1=1.760},{A2=3.500},{A3=22.360},{R1=34.000},{R2=1.800},{R3=0.800},{DX1=15.010},{RX=5.000},{PPATH=pllys_ak_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PLLYS-AK - 圆头型高精度定位销 长柄型 带锁紧螺帽
明细表
PLLYS-6-6-AK
CN
型号
PLLYS-6-6-AK
PLLYS-6-6-AK
B
直径 B -0.02/-0.04
6
6
SMIN
尺寸 s min.
6
6
mm
M
螺纹
M12x1.5
M12x1.5
D
直径 D
23
23
mm
L
尺寸 L
58
58
mm
D1
直径 D1
16.2
16.2
mm
L1
尺寸 L1
22
22
mm
L2
尺寸 L2
6.0
6.0
mm
SW1
对边距离
14
14
mm
L3
尺寸 L3
6
6
mm
SW2
对边距离
19
19
mm
LOAD
负载(N) min./max.
6.5/19
6.5/19
MASS
质量
46
46
g