您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
PLM01-M3-L3
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
小零件
PLM01 螺纹套-标准型-粗牙
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/xiaolingjian/plm01/plm01.prj},{NB=PLM01-M3-L3},{CODE=PLM01},{LX1=AA},{LX2=CY},{CZ1=SUS304},{BMCL1=/},{M=3},{L=3.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
plm01
明细表
PLM01-M3-L3
CODE
PLM01
LX1
类型
标准型
LX2
类型
粗牙
CZ1
材质
SUS304
BMCL1
表面处理
/
M
3
4
5
6
8
10
12
16
3
4
5
6
8
10
12
16
mm
L
3.0
4.5
6.0
3.0
4.5
6.0
mm
DKZJ
螺纹底孔直径(参考)
3.2
mm