??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
PLRF+C - Side mount threaded style flange
Bill of material
Side mount threaded style flange PLRF+C
PARTNUMBER
Code
49411
DESCRIPTION
Description
PLRF+C
DIM01
D
G 1 1/4
DIM02
L
148.5 mm
DIM03
C
117 mm
DIM04
H
92 mm
DIM05
d1
49 mm
DIM06
d2
7 mm
DIM07
H.
18 mm
DIM08
h1
7 mm
DIM09
F
51 mm
DIM10
f1
30 mm
DIM11
f2
9 mm
WEIGHT
335 g
INFOEG
Product details
Product details