??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
PLRF+C - Side mount threaded style flange
Malzeme listesi
Side mount threaded style flange PLRF+C
PARTNUMBER
Kod
49411
DESCRIPTION
Tanım
PLRF+C
DIM01
D
G 1 1/4
DIM02
L
148.5 mm
DIM03
C
117 mm
DIM04
H
92 mm
DIM05
d1
49 mm
DIM06
d2
7 mm
DIM07
H.
18 mm
DIM08
h1
7 mm
DIM09
F
51 mm
DIM10
f1
30 mm
DIM11
f2
9 mm
WEIGHT
EBR.
335 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari