카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GT60-20-xxPx-xxx
GIMOTA
Circularconnectors
Plug with threaded coupling
Serie GT
GT60
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/plug_with_thread_coupling/serie_gt/gt60/plug_for_indoor_pin_contacts.prj},{NB=GT60-20-xxPx-xxx},{COMPANY=GIMOTA},{SIZE=20},{L1=35.5},{L2=22.0},{D1=41.1},{G1=1\"1/8-18},{B1=2},{D2=39.0},{D3=26.6},{D4=30.0},{D5=26.4},{D6=23.6},{D7=24.4},{S1=UNE},{G1X=1.12500},{P1=0.0000},{G2=1\"1/4-18},{S2=UNE},{G2X=1.25000},{P2=0.0000},{H1=20.0},{H2=1.0},{L3=2.5},{L4=7.0},{L5=6.5},{L6=1.5},{L7=18.5},{L8=20.7},{L9=17.3},{L10=3},{L11=1.5},{N1=80},{N2=35},{W1=60},{W2=80},{ARTNR=GT60-20-xxPx-xxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Plug part indoor, pin contact
Bill of material
GT60-20-xxPx-xxx
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GT60-20-xxPx-xxx
GT60-20-xxPx-xxx
SIZE
Size
20
20
L1
35.5
35.5
mm
L2
22.0
22.0
mm
D1
41.1
41.1
mm
G1
1"1/8-18
1"1/8-18
G2
1"1/4-18
1"1/4-18