카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GR602-22-xxPx-xxx
GIMOTA
Circularconnectors
Plug with bayonet coupling
Series GR
GR602
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/plug_with_bayonet_coupling/series_gr/gr602/stecker_lang_fuer_auss_stift.prj},{NB=GR602-22-xxPx-xxx},{COMPANY=GIMOTA},{SIZE=22},{L1=40.5},{L2=28.5},{L4=5.0},{D4=45.0},{K1=28.25},{G1=1\"3/8-18},{B1=2},{B2=7.0},{B3=6},{D1=37.8},{D2=33.1},{D3=40.0},{D5=29.6},{D6=26.1},{D7=29.8},{D8=26.1},{D9=4.5},{S1=UNE},{G1X=1.25000},{H1=17.30},{H2=1.0},{K2=25.25},{K3=23.25},{L3=13.0},{L5=2.5},{L6=5.0},{L7=20.7},{L8=18.5},{L9=13.5},{L10=3.0},{L11=17.3},{L12=3},{W1=30},{W2=90},{N1=3},{N2=40},{ARTNR=GR602-22-xxPx-xxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Plug part long outdoor, pin contact
Bill of material
GR602-22-xxPx-xxx
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GR602-22-xxPx-xxx
GR602-22-xxPx-xxx
SIZE
Size
22
22
L1
40.5
40.5
mm
L2
28.5
28.5
mm
L4
5.0
5.0
mm
D4
45.0
45.0
mm
K1
28.25
28.25
mm
G1
1"3/8-18
1"3/8-18