품질보증 정보
카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
PM0522808
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/pm_asmtab.prj},{NB=PM0522808},{PNN=PM0522812},{PN1=PM052},{DIA=5},{D=5.0000},{WIDTH=2},{W=2.0000},{HARD=},{CAP=1000},{HUB=2-7/16},{H=2.4375},{BORE=1-9/16},{ID=1.5625},{BEARING=1/2},{BEARING1=08},{IDB=0.5000},{WEIGHT=3},{ROLLER=Precision Ball},{ROLLER1=28},{X=1},{A=0.993},{B=2.230},{C=2.980},{E=3.480},{F=0.250},{PN2=0522812},{PPATH=pm_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
PM Round Tread Polyurethane - High Capacity Polyuerthane On Aluminum Core Wheels
Bill of material
PM0522808
PN
Part Number
PM0522808
PM0522808
DIA
Wheel Diameter
5
5
인치
WIDTH
Tread Width
2
인치
HARD
Hardness
95 Shore A
80 Shore A
95 Shore A
80 Shore A
CAP
Capacity
1000
1000
lbs.
HUB
Hub Length
2-7/16
인치
BORE
Bore ID
1-9/16
인치
BEARING
Bearing ID
1/2
인치
WEIGHT
Weight
3
3
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F