PMC10FN18K
Elettrotec
Pressure
Pressure switches
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/pressure_switches/pmc.prj},{NB=PMC10FN18K},{NNCUSTOM=PMC},{NTCUSTOM=Pressotati regolabili con contatti in scambio},{NBCUSTOM=PMC10FN18K},{LINACUSTOM=PMC10FN18K},{STEPFILE=CADENAS_PMCX18K},{PNGFILE=CADENAS PMC},{DWGFILE=},{CODE=PMC10FN18K},{RNG=10 - (1-10bar)},{CNTLV=- Un contatto SPDT},{FLNG=F - Acciaio zincato},{MMB=N - NBR},{FLT=18K - G1/8\" Conica},{CNTY=- Contatti standard},{SMRZ=- No},{SGRS=- No},{TGAS=- No},{CNN=- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{CNT=Contatti in Scambio},{CRP=Alluminio anodizzato},{PMAX=350},{TENSMAX=250},{CURR=3},{TMIN=-5},{TMAX=90},{IP=65}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24960
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
PMC - Pressure switch with SPDT contacts
Bill of material
PMC10FN18K
CODE
Code
PMC10FN18K
PMC10FN18K
RNG
Pressure range
10 - (1-10bar)
10 - (1-10bar)
CNTLV
Contacts number
- One SPDT contact
- One SPDT contact
FLNG
Flange material
F - Zinc plated steel
F - Zinc plated steel
MMB
Membrane material
N - NBR
N - NBR
FLT
Process connection
18K - G1/8 BSPT taper
18K - G1/8 BSPT taper
CNTY
Special contact options
- Standard contacts
- Standard contacts
SMRZ
Snubber for pressure picks
- No
- No
SGRS
Degreased for oxygen
- No
- No
TGAS
Tested for applications with gas
- No
- No
CNN
Connector type
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
CNT
Contact type
SPDT Contacts
CRP
Body material
A - Anodized aluminium
PMAX
Maximum static pressure
350
bar
TENSMAX
Maximum Voltage
250
250
V (ac)
CURR
Current
3
3
A
TMIN
Minimum temperature
-5
-5
°C
TMAX
Maximum temperature
90
90
°C
IP
IP Protection
65