카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
PMC160212
Promatec
Connexions
medicale
pmc
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/pmc/pmc160112_asmtab.prj},{NB=PMC160212},{PN=PMC160212},{IDM=3.2},{L1=0.450},{L2=0.125},{L3=0.045},{L4=0.150},{L5=0.053},{L6=0.047},{D1=0.540},{R1=0.320},{R2=0.100},{H1=0.010},{H2=0.090},{A1=0.623},{W1=0.620},{L7=0.400},{H3=0.365},{A2=0.446},{R3=0.170},{R4=0.070},{R5=0.060},{H4=0.265},{X=0.138},{Y=0.184},{B1=0.264},{B2=0.112},{B3=0.090},{B4=0.060},{B5=0.050},{B6=0.435},{B7=0.240},{B8=0.200},{LL=0.400},{D2=0.312},{D3=0.125},{D4=0.260},{L8=0.460},{L9=0.050},{CP=0.063},{DD1=0.300},{DD2=0.184},{DD3=0.110},{DD4=0.084},{LL1=0.330},{T1=0.060},{LL2=0.090},{LL3=0.060},{C1=0.760},{C2=0.585},{C3=0.437},{C4=0.520},{C5=0.320},{C6=0.200},{DMAJ1=0.5000},{DMAJ2=0.3750},{C7=0.050},{C8=0.165},{C9=0.180},{C10=0.218},{C11=0.140}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
PMC160112, PMC160212, PMC160412 - Panel Mount - Hose Barb
Bill of material
PMC160212
PN
Part No.
PMC160212
PMC160212
VNVIS
Valved/Non-Valved
Straight Thru
Straight Thru
ID
Tubing Size ID
1/8
1/8
인치
IDM
Tubing Size ID
3.2
3.2
mm
CCOLUMN
Product Number
PMC160212
PMC160212
DCOLUMN
Product Name
1/8" Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
1/8" Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
PMC12
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
N/A
N/A
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
N/A
N/A
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
160°F
YCOLUMN
CPC High
71°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma: Up to 50 kGy irradiation
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Main Components
Almond Polypropylene
BBCOLUMN
Valve
N/A
N/A
BCCOLUMN
Thumb Latch
Stainless Steel
BDCOLUMN
External Spring
Stainless Steel
BECOLUMN
Other
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note