피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
6363005
GAMM
3-Manopole
Manopole
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gamm/3-manopole/manopole/pmcg.prj},{NB=6363005},{SHA256=+/QxCiUgCnqjFHRuymMXCvsFIFPZHLKkikaFJhzHtOA=},{INAME=6363005},{NAME=6363005},{NNCUSTOM=PMCG},{NTCUSTOM=Manopola cilindrica girevole},{NBCUSTOM=6363005},{LINACUSTOM=6363005},{STEPFILE=6363005_PMCG21x50.stp},{PNGFILE=PMCG},{DWGFILE=PMCG},{CODE=6363005},{MOD=PMCG/21x50 M6},{A=21},{L=55},{E=10},{D=M 6},{WGT=34},{MAT=Tecnopolimero nero, finitura opaca. Perno in acciaio zincato filettato con bloccaggio a chiave.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PMCG - Manopola cilindrica girevole
Bill of material
6363005
CODE
code
6363005
6363005
MOD
Modello
PMCG/21x50 M6
PMCG/21x50 M6
A
21
21
mm
L
55
55
mm
E
10
10
mm
D
M 6
M 6
WGT
weight
34
34
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca. Perno in acciaio zincato filettato con bloccaggio a chiave.