??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PMLU, PMLUS - Métaux perforés-Type à trou long
Nomenclature
PMLU5-100-100
PN
Réf. pièce
PMLU5-100-100
TP
Type sélectionnable
Type à trous longs
MAT
Matériau
D
5 mm
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
T
1.0 mm
P
25 mm
L
20 mm
PR
Taux de perforation (%)
47.1