??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
PMM - Adjustable pressure switches with screw terminals
Lista materiale
PMM10ABN18K
MDL
Modello
PMM
RNG
Range di pressione
bar
CNT
Tipo di contatto
CRP
Materiale corpo
MMB
Materiale membrana
FLT
Attacco a processo
TAR
Taratura
TARVAL
Valore di taratura
bar
GLD
Contatti dorati per bassa corrente
SMRZ
Smorzatore per colpi d'ariete
SGRS
Sgrassaggio per ossigeno
TGAS
Testato per gas
CRT
Certificazioni
CRTN
Certificazioni
-
PMAX
Pressione massima statica
300 bar
TENSMAX
Tensione massima
48 V(ac)
CURRMAX
Corrente massima resistiva
0.5 A
IP
Protezione IP
00
TMIN
Temperatura minima
-5 °C
TMAX
Temperatura massima
60 °C