??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
PMM - Pressostats reglables avec connexions vissés
Nomenclature
PMM10ABN18K
MDL
Type
PMM
RNG
Plage de pression
bar
CNT
Type de contact
CRP
Matériel du corps
MMB
Matériel de la membrane
FLT
Connexion de processus
TAR
Réglage du point de consigne
TARVAL
Valeur de consigne
bar
GLD
Contacts plaqués or pour faible courant électrique
SMRZ
Amortisseur pour pics de pression
SGRS
Dégraisse pour l'oxygen
TGAS
Testé pour le gaz
CRT
Certificats
CRTN
Certificats
-
PMAX
Pression statique maxi
300 bar
TENSMAX
Voltage maximal
48 V(ac)
CURRMAX
Courant resistif maximale
0.5 A
IP
Protection IP
00
TMIN
Temperature minimale
-5 °C
TMAX
Temperature maximal
60 °C