??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
PMN - Presostatos regulables con terminales Fast-On
Lista de materiales
PMN10ABN18K
MDL
Tipo
PMN
RNG
Rango de presion
bar
CNT
Tipo de contacto
CRP
Material del cuerpo
MMB
Material de la membrana
FLT
Proceso de conexión
TAR
Ajuste del punto de consigna
TARVAL
Valor de consigna
bar
GLD
Contactos dorados para baja corriente
SMRZ
Amortiguador para picos de presión
SGRS
Desengrasado para oxigeno
TGAS
Probado para gases
CAP3
Versión para usar con CAP3
CRT
Certificados
CRTN
Certificados
-
PMAX
Presion estatica maxima
300 bar
TENSMAX
Tension maxima
48 V(ac)
CURRMAX
Corriente resistiva maxima
0.5 A
IP
Proteccion IP
00
TMIN
Temperatura minima
-5 °C
TMAX
Temperatura maxima
60 °C