??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PMRU, PMRUS, PMRF, PMRFS - Lochblechplatten - paralleles Rundlochmuster
Stückliste
PMRU5-100-100
PN
Teile-Nr.
PMRU5-100-100
TP
Ausführung auswählen
Mit parallelen Bohrungen
TYS
Ausführung auswählen
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
verzinkt
D
mm
A
A 1mm Increment (10mm Increment for A / B Dimension Configurable : 10mm Increment)
mm
Wert eingeben für A
A 1mm Increment (10mm Increment for A / B Dimension Configurable : 10mm Increment)
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment (10mm Increment for A / B Dimension Configurable : 10mm Increment)
mm
T
1.0 mm
P
8 mm
PR
Relative freie Lochfläche (%)
30.7