??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PMRU, PMRUS, PMRF, PMRFS - Perforated Metals - Round Hole Parallel Type
Bill of material
PMRU5-100-100
PN
Part No.
PMRU5-100-100
TP
Type Selection
Hole Parallel Type
TYS
Type Selection
MAT
Material
ST
Surface Treatment
Zinc Plating
D
mm
A
A 1mm Increment (10mm Increment for A / B Dimension Configurable : 10mm Increment)
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment (10mm Increment for A / B Dimension Configurable : 10mm Increment)
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment (10mm Increment for A / B Dimension Configurable : 10mm Increment)
mm
T
1.0 mm
P
8 mm
PR
Perforated Rate (%)
30.7