카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Lever indexing plungers PMT.200-SST-10-M120x1.5-A
Elesa+Ganter
Indexing elements
PMT.200
PMT.200-SST
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/pmt200/pmt200_sst_a_ak/pmt200_sst_asmtab.prj},{NB=Lever indexing plungers PMT.200-SST-10-M120x1.5-A},{PARTNUMBER=51766},{DESCRIPTION=PMT.200-SST-10-M120x1.5-A},{VER=2},{DIM01=10},{DIM02=M20x1.5},{DIM02X=20},{DIM03=25},{DIM04=25.0},{DIM05=40.0},{DIM06=9.0},{DIM07=37},{DIM08=12},{DIM09=-},{DIM09X=0},{DIM10=24},{DIM11=20},{DIM12=40},{DIM13=18},{DIM14=3000},{WEIGHT=31},{PPATH=pmt200_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
PMT.200 SST - Lever indexing plungers
Bill of material
Lever indexing plungers PMT.200-SST-10-M120x1.5-A
PARTNUMBER
Code
51766
51766
DESCRIPTION
Description
PMT.200-SST-10-M120x1.5-A
PMT.200-SST-10-M120x1.5-A
DIM01
d -0.15 -0.1
10
10
mm
DIM02
d1
M20x1.5
M20x1.5
DIM03
L
25
25
mm
DIM04
D
25.0
25.0
mm
DIM05
R
40.0
40.0
mm
DIM06
b
9.0
9.0
mm
DIM07
L
37
37
mm
DIM08
l1
12
12
mm
DIM09
S
-
-
mm
DIM10
s1
24
24
mm
DIM11
Preload
20
20
N
DIM12
Max. load
40
40
N
DIM13
18
18
Nm
DIM14
F
3000
N
WEIGHT
Weight
31
31
g
INFOEG
Product details
Product details