??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 30 juin 2023.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
Pneumatic - connecting plate - accessories
Bill of material
4044411#PN-Anschlussplatte
ARTIKEL
Article description
Connecting plate
TYPE
Type
80x80, F-80x80-L
BEST
Order-no.
ANSCHL
Connection
RF
4 mm
A
80 mm
B
80 mm
C
68 mm
D
68 mm
E
8.00 mm
R
H
2 mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.175 kg
CNSSTDDTIME
standard delivery time after receipt of order
1 Week after receipt of order
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
39162000