??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 30 giu 2023.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
Pneumatic - connecting plate - accessories
Bill of material
4044411#PN-Anschlussplatte
ARTIKEL
Article description
Connecting plate
TYPE
Type
80x80, F-80x80-L
BEST
Order-no.
ANSCHL
Connection
RF
4 mm
A
80 mm
B
80 mm
C
68 mm
D
68 mm
E
8.00 mm
R
H
2 mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.175 kg
CNSSTDDTIME
standard delivery time after receipt of order
1 Week after receipt of order
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
39162000