??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2023/06/30より生産終了となっております。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
Pneumatic - connecting plate - accessories
Bill of material
4044411#PN-Anschlussplatte
ARTIKEL
Article description
Connecting plate
TYPE
Type
80x80, F-80x80-L
BEST
Order-no.
ANSCHL
Connection
RF
4 mm
A
80 mm
B
80 mm
C
68 mm
D
68 mm
E
8.00 mm
R
H
2 mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.175 kg
CNSSTDDTIME
standard delivery time after receipt of order
1 Week after receipt of order
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
39162000