??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 июн. 2023 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
Pneumatic - connecting plate - accessories
Bill of material
4044411#PN-Anschlussplatte
ARTIKEL
Article description
Connecting plate
TYPE
Type
80x80, F-80x80-L
BEST
Order-no.
ANSCHL
Connection
RF
4 mm
A
80 mm
B
80 mm
C
68 mm
D
68 mm
E
8.00 mm
R
H
2 mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.175 kg
CNSSTDDTIME
standard delivery time after receipt of order
1 Week after receipt of order
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
39162000