??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 30.06.2023 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Pneumatik- Anschlussplatte - Zubehör
Stückliste
4044411#PN-Anschlussplatte
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Anschlussplatte
TYPE
Typ
80x80, F-80x80-L
BEST
Best.-Nr.
ANSCHL
Anschluß
RF
4 mm
A
80 mm
B
80 mm
C
68 mm
D
68 mm
E
8.00 mm
R
H
2 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.175 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
39162000