??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PNP/NPN détect. auto., commutation en/sans réception + 1...10 V - 2 fils
Nomenclature
DW-AD-605-M5E
ORDERNO
Numéro d’article
220-020-421
TYPE
Désignation
DW-AD-605-M5E
PR
Gamme de produits
2 fils
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
M5 mm
OD
Portée nominale
0.6 mm
C
Raccordement
PUR, 2 m, 2 fils
M
Montage
noyable
P
Polarité
NAMUR
OP
Sortie
Courant
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
Laser de classe 2, rouge 660 nm V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 68
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M5, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
2 fils, NAMUR
SFM
Fréquence de commutation max.
10000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
35.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit