??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP100 - 整体探针/整体探针用螺母 大电流探针 标准型 最小安装中心距100mil/2.55mm
明细表
PNP100-G
CODE
代码
PNP100
TYPE
类型
大电流探针
DISTANCE
最小安装中心距
100mil/2.55mm
MAT
针轴材质
铍铜
SUR
针轴表面处理
镀金
MAT1
针管材质
黄铜
SUR1
针管表面处理
镀金
MAT2
弹簧材质
不锈钢
SHAPE
针轴形状
PITCH
安装间距
≥7.0 mm
MAXIMUM
最大行程
9.0 mm
WORK
工作行程
6.0 mm
STRETCH
工作弹力
6.6 N
ELASTICITY
最大弹力
10 N
CURRENT
额定电流
≤100 A
VALUE
接触阻值
≤1
USE
参考使用次数
5万次
SIZE
建议安装尺寸
φ4.2 mm
LINK
网站链接
网站