PNPA045-B-B
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpa045.prj},{NB=PNPA045-B-B},{CODE=PNPA045},{TYPE=45 series for IC test},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=23.6mil/0.6mm},{STROKE=1.1mm(0.65mm)},{SPP=23±7},{ELE=2.5},{RES=100},{FRE=200000},{BW=11.4GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNPA045 - 双头探针 IC测试用 45系列·最小安装中心距23.6mil/0.6mm·最大行程1.1mm
明细表
PNPA045-B-B
CODE
代码
PNPA045
TYPE
类型
IC测试用 45系列
MAT1
针轴材质
铍铜
MAT2
内管材质
磷青铜
MAT3
弹簧材质
琴钢线
SUR
表面处理
镀金
NSSL
L(左端针轴形状)
B
J1
B
J1
NSSR
R(右端针轴形状)
B
J
U
B
J
U
DIS
安装距离(min.)
23.6mil/0.6mm
STROKE
行程
1.1mm(0.65mm)
SPP
2/3弹簧压力
23±7
gf
ELE
额定电流
2.5
A
RES
接触电阻
100
mΩ
FRE
更换参考使用次数
200000
BW
频宽
11.4GHz@-1dB
LINK
网址
网页链接