??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Punkt
Bill of material
PP98F002
IDNR
PP98F002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Laserpointer, M18x1 136lang, Punkt, 15°, Laserdiode, Grünlicht, 532nm, 5-30V DC, M12-Steckverbinder, IP67, Messing verchromt, Fokus 200-50000mm
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PP98F002
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
verchromt
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
Klasse 2
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Laserdiode, Grünlicht
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
Punkt
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTENUM
Temperaturdrift
±3 % Leistungsstabilität über den gesamten Temperaturbereich
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Messing
ARDTEME_WERKSTOFFDESOPTIKKOPFES
Werkstoff des Optik-Kopfes
Aluminium
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
M18
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
20mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
42mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
1mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
79mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
136mm
ARDTETE_TEMPERATURDRIFTDERWELLENLAENGE
Temperaturdrift der Wellenlänge
0,06nm/K
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
532nm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
15°
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
5 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-20 - 60
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
0 - 45
ARDTEOP_FOKUS
Fokus
200 - 50.000
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt