S55626-H517-C100
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
OEM products
ACS
Chillers
User interfaces
POL871.72/STD
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/hvacproducts/oemproducts/acs/chillers/userinterfaces/pol87172std/pol871_72/std_s55626-h517-c100.prj},{NB=POL871.72/STD HMI Front Panel 240x128 d(0)},{SA810ID03=S55626-H517-C100},{SA700ID005=14.000},{SA700ID006=122.000},{SA700ID011=10.000},{SA700ID012=90.000},{SA71015ID004=6.800},{SA71015ID005=1.300},{SA71015ID006=3.800},{SA71015ID007=0.500},{SA700ID007=MIN},{SA010ID03=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{SA700ID04=POL871.72/STD HMI Front Panel 240x128 d},{SA110ID05=POL871.72/STD},{SA100ID04=With full graphics capable display},{SA200ID03=},{BUSPROTOCOL=Modbus},{SA400ID03=},{SA740ID04=},{SA460ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55626-H517-C100},{SA810ID04=S55626-H517-C100},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
Description
POL871.72/STD_S55626-H517-C100
Bill of material
S55626-H517-C100
SA010ID04
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
POL871.72/STD HMI Front Panel 240x128 d
SA110ID05
Product type (ASN)
POL871.72/STD
BUSPROTOCOL
BUS protocol
Modbus
SA700ID005
Min. ambient temperature (in operation)
14.000
F
SA700ID006
Man. ambient temperature (in operation)
122.000
F
SA700ID011
Min. ambient humidity (in operation)
10.000
% r.F.
SA700ID012
Max. ambient humidity (in operation)
90.000
% r.F.
SA71015ID004
Width
6.800
인치
SA71015ID005
Depth
1.300
인치
SA71015ID006
Height
3.800
인치
SA71015ID007
mass (net)
0.500
lb
SA460ID03
Housing front color
F
SA810ID03
Manufacturer order number
S55626-H517-C100
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC002504
ETIMCLASSN
ETIM classname
HMI enclosure
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcUnitaryControlElement.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 15 23 11
OMNICLASS
OmniClass title
HVAC Main Control Panels
UNICLASSC
UNICLASS code
Pr_75_75_30_41
SA010ID03