??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Portacarta di riserva per 2 rotoli - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40VC356
BNR
Numero d'ordine
BA40VC356
PD
Descrizione del prodotto
BODENSCHATZ Portacarta di riserva per 2 rotoli
ARTNR
Numero dell'articolo
101031
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
60 mm
H
altezza
207.5 mm
L
Lunghezza
100 mm
GW
Altezza d'installazione
0.3 m
NW
Peso netto
0.2 kg
M
Materiale principale della dogana
Ottone
CTN
Numero di tariffa doganale CH
74.182.020
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA40VC356/