??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Robotunits
Description
Porte à deux battants Basic - Basic
Nomenclature
SBD 2083 SLA 2160
ANSCH
Butée
ELEMENT
Remplissage de l’élément
B
Largeur de la porte double
2163.000 mm
H
Hauteur de la porte double
2200.000 mm
LH
Hauteur de passage
2160.000 mm
LW
Largeur utile
2083.000 mm
GEW
Poids
48.098 kg
ROB
Boutique en ligne Robotunits
SBD 2083