??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
PORTOLE EASY RECTANGULAR - Miroir RECTANGULAIRE avec bord en verre satiné qui diffuse la lumière
Nomenclature
S870020WM
CODE
Code
S870020WM
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
WIDTH
Largeur
cm
Entrez la valeur pour WIDTH
Largeur
mm
cm
inch
ft
RA
Anti-buée
WT
Watt
36 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S870020WM
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Mirr.W/Ligh. Mi.4mm Sat.B. S870020WM
SDESCR2
Description très brève 2
MIRRORS L80xH64xP3.5 White matt
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S870020WM L80xH64xP3.5 White matt
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586845177
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
64 cm
DEPTH
Profondeur
3.5 cm
WEIGHT
Poids
10 kg
SER
Gamme
Portole
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S870020WM
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S87
FINSTRUT
Finition du cadre
Matt White