??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bahr Modultechnik
Beschreibung
Positioniersystem BSZ 160 - Positioniersysteme mit Schienenführung
Stückliste
BSZ160100009100750
TYP
Typbezeichnung
BSZ 160
Q
Schlittenlänge
250 mm
HUB
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
HUBST
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
FPA
Führungsprofilausführung
STA
Schlittenausführung
AV
Antriebsversion
L
Grundlänge
550 mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
BSZ160100009100750
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
LMAX
Gesamtlänge
750 mm
A
Breite
160 mm
B
Abstand
200 mm
C
Breite
130 mm
D
Durchmesser
90 mm
E
Abstand
90 mm
F
Abstand
80 mm
G
Höhe
97 mm
H
Höhe
11 mm
I
Länge
15 mm
J
Höhe
120 mm
K
Höhe
145.5 mm
MM
für
M6
N
Gewinde
M8
OO
für
M10
P
Länge
110 mm
T
Gewinde
M10
U
Abstand
102 mm
V
Abstand
50 mm
W
Höhe
82 mm
X
Höhe
49 mm
Y
Länge
50 mm
GG
Grundgewicht
20.3 kg
G1
Gewicht pro 100 mm
2.65 kg
CODENR
Code Nr.
09
ZR
Zahnriemen
8M50
VH
Vorschub pro Umdrehung
224 mm/U
ZZ
Zähnezahl
28
S
Ø x Länge
22 h6 x 45
R
Passfeder
6x6x40
KPP
Kupplung
24