??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Positioniersystem ELZ 60 (S) W - mit Zahnriemenantrieb
Bill of material
ELZ60W100004100490
TYP
Type designation
Q
Carriage length
mm
Введите значение для Q
Carriage length
mm
cm
inch
ft
HUB
stroke
mm
Введите значение для HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
HUBST
Carriage position
mm
Введите значение для HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
FPA
Choice of guide body profile
STA
Choice of carriages
AV
Drive version
L
Basic length
mm
CNSORDERNO
Order number
INFO
Datasheet
Product datasheet
LMAX
Total length
mm
A
Width
mm
B
Distance
mm
C
Width
80 mm
D
Diameter
47 mm
E
Distance
30 mm
F
Distance
42 mm
G
Height
60 mm
H
Height
mm
J
Height
mm
K
Height
mm
M
Height
71 mm
N
Thread
M8
OO
for
M8
P
Length
59 mm
T
Thread
M6
W
Height
60 mm
X
Height
27 mm
Y
Length
26 mm
Z
Length
55 mm
GG
Basic weight
kg
G1
Weight per 100 mm
0.80 kg
ZR
Belt
5M25
VH
Feed per turn
130 mm/U
ZZ
Number of teeth
26
S
Ø x length
14 h6 x 35
R
Key
5x5x28
KPP
Coupling
14