??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
Positioniersystem HSZ 80 - Positioniersysteme mit Zahnriemenantrieb
Stückliste
HSZ8010000710649
TYP
Typbezeichnung
HSZ 80
FPA
Führungsprofilausführung
HUB
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
HUBST
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
STA
Schlittenausführung
AV
Antriebsversion
L
Grundlänge
449 mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
HSZ8010000710649
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
LMAX
Gesamtlänge
649 mm
Q1
Schlittenlänge
240 mm
Q2
Schlittenlänge
170 mm
A
Breite
100 mm
AB
Breite x Höhe
80 mm
B
Breite
77.76 mm
D
Durchmesser
68 mm
E
Höhe
80 mm
F
Abstand
60 mm
G
Höhe
97.0 mm
M
für
M 8x6
P1
Breite
90 mm
P3
Länge
98 mm
T
Gewinde
M8
U1
Abstand
150 mm
U2
Abstand
50 mm
X
Höhe
50 mm
Y
Länge
40 mm
GG
Grundgewicht
7.10 kg
G1
Gewicht pro 100 mm
0.95 kg
ZAP
Ø x Länge
18 h6 x 45
R
Passfeder
6x6x40
KP
Kupplung
19
ZR
Zahnriemen
8M 30
ZS
Zahnscheibe
192 mm/U
ZZ
Zähnezahl
24