??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.05.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
Positioniersystem LLZE60 - Zahnriemenantrieb
Stückliste
LLZE60100103100539(200,0)
TYP
Typbezeichnung
LLZE 60
HUB
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
HUBST
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
STA
Schlittenausführung
AV
Antriebsversion
L
Grundlänge
339 mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
LLZE60100103100539
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
LMAX
Gesamtlänge
539.000 mm
A
Höhe
61 mm
B
Breite
26 mm
C
Länge
12.4 mm
C1
Abstand
18 mm
D
Durchmesser
37 mm
F1
Abstand
36 mm
F2
Abstand
30 mm
G
Höhe
63 mm
H1
Abstand
31 mm
H2
Abstand
93 mm
H3
Abstand
155 mm
H4
Abstand
161.5 mm
M
für
M 6x6
P1
Breite
67 mm
P2
Länge
7 mm
P3
Länge
56 mm
Q1
Schlittenlänge
215 mm
Q2
Schlittenlänge
175 mm
T
für
M 6
X
Höhe
24.6 mm
Y
Länge
34 mm
GG
Grundgewicht
2.99 kg
G1
Gewicht pro 100 mm
0.49 kg
ZAP
Ø x Länge
ø 14 h6 x 35
R
Passfeder
5x5x28
ZR
Zahnriemen
5M30
ZS
Zahnscheibe
130 mm/U
ZZ
Zähnezahl
26