??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.05.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
Positioniersystem WGT/K | WKT/K 16 - Positioniersysteme in Kompaktbauweise W
Stückliste
WGT16100000362(70,200,0,0,0)
TYP
Typbezeichnung
WGT/K 16 WKT/K 16
Q
Breite
mm
Wert eingeben für Q
Breite
mm
cm
inch
ft
HUB
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
HUBST
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
AF
Ausführung
SP
Spindel
SPA
Spindelausführung
FPA
Führungsprofilausführung
SA
Schlittenausführung
OS
Optional Schlitten
SVL
Schlitten verfahren lassen
AV
Antriebsversion
SAW
Spindelauswahl
SGK
Steigungsgenauigkeit
AM
Axialspiel der Mutter
L
Grundlänge
162 mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
WGT16100000362
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
LMAX
Gesamtlänge
362 mm
A
Breite
80 mm
B
Distanz
54 mm
C
Distanz
25 mm
D2
Distanz
28 mm
E1
Höhe
39 mm
E2
Höhe
41 mm
F
Durchmesser
16 mm
G1
Distanz
40 mm
G2
Distanz
28 mm
H
Höhe
10 mm
J
Gewinde
M6 mm
K1
Distanz
24 mm
K2
Distanz
70 mm
N1
Gewinde
M4
N2
Gewinde
M5
M
Gewinde
M5
O
Distanz
56 mm
P
Breite
45 mm
R1
Distanz
68 mm
R2
Distanz
28 mm
S
Durchmesser Welle
5 mm
T1
Distanz
38 mm
T2
Distanz
18 mm
GG
Grundgewicht
1.75 kg
G100
Gewicht pro 100 mm
0.37 kg