??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PP/EPDM - Angle seat strainer type 37
Nomenclature
537111065
CNSORDERNO
Référence
537111065
AN
Anschluß
Bride
GH
Housing
PP/
DIC
Seal
EPDM
DN
Nominal size DN
mm
SS
Strainer
ETFE
DB
Notice technique
Produktinformationen
D
Ø D
185 mm
H
Height H
260 mm
L
Length L
400 mm
K
LKR Ø K
145.000 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 18 mm