537111065
Frank
Valves
Special valves
Y-Strainer
Type 37
PP/EPDM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{frank/armaturen/sonderarmaturen/schraegsitzschmutzfaenger/typ_37/pp_epdm/ssmf37_pp_epdm.prj},{NB=537111065(65_PP/EPDM)},{IDNR=},{AN=Flansch},{GH=PP/},{DIC=EPDM},{DN=65},{SS=ETFE},{DB=Produktinformationen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/EPDM - Angle seat strainer type 37
Bill of material
537111065
CNSORDERNO
Ref. No.
537111065
AN
Port
Flange
GH
Housing
PP/
DIC
Seal
EPDM
DN
Nominal size DN
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
mm
SS
Strainer
ETFE
DB
Data sheet
Produktinformationen
D
Ø D
185
mm
H
Height H
260
mm
L
Length L
400
mm
K
LKR Ø K
145.000
mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 18
mm