??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PP/EPDM - Schrägsitzschmutzfänger Typ 37
Stückliste
537111065
CNSORDERNO
Bestellnummer
537111065
AN
Anschluß
Flansch
GH
Gehäuse
PP/
DIC
Dichtung
EPDM
DN
Nennweite DN
mm
SS
Siebeinsatz
ETFE
DB
Datenblatt
Produktinformationen
D
Ø D
185 mm
H
Höhe H
260 mm
L
Länge L
400 mm
K
LKR Ø K
145.000 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 18 mm